PAI 1,5/4-F
-
Prüfadapter
3032826
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, 4 mm Prüfadapter, für Klemmen in 4,2 mm, 5,2 mm und 6,2 mm Teilung, Polzahl: 1, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser