FBS 1/3-5 - Steckbrücke
3032318

Steckbrücke, mit ausgestanzter mittlerer Kontaktzunge, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Polbelegung: 1,3, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken