Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FBSL 5-8 - Steckbrücke
3030327

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken