UK 10-DREHSILED 60 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3005154

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt:  0,5 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brückbar mit der festen Brücke FBI ...