CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA98ATEX1786UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Baumusterpruefbescheinigung | 1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0029UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Zulassungs-ID: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL US CA L 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |