PTFIX 8X1,5-F BU - Verteilerblock
3002993

Verteilerblock, intern gebrückt, mit Anschraubflansch, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: Direktmontage mit Flansch, Farbe: blau

Produktdetails







Kompatible Produkte