CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Durchgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
abhängig von der Leuchtanzeige | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Durchgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
abhängig von der Leuchtanzeige | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |