CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
CCA
Zulassungs-ID: NTR-NL 4239Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | - 1,5 |