EC 1 12DC/1A S-C
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
3000754
Elektronischer Schutzschalter, Steuereingang EIN/AUS, Nennstrom: 1 A
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | EC-E |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Belastungsstrom maximal | 1 A (100 % Duty Cycle, 40 °C) |
1 A (100 % Duty Cycle, 50 °C) | |
Lebensdauer elektrisch | 10000 |
Allgemein | |
Sicherung | elektronisch |
Belastungsstrom maximal | 1 A (100 % Duty Cycle, 40 °C) |
1 A (100 % Duty Cycle, 50 °C) | |
Line+ / LOAD+ /0V | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 1 A |
Nennspannung | 12 V DC |
Signalanschlüsse | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 80 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (gewöhnliche Positionen) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 3000754 |
Verpackungseinheit | 6 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA131 |
GTIN | 4046356708265 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,925 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68,925 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bc74d659-2e81-4b3e-83d6-29d8c6765761 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg