Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PH 4/9 - Kabelgehäuse
3000742

Kabelgehäuse, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 55,8 mm, Höhe: 52,3 mm, Polzahl: 9, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker