PH 4/2
-
Kabelgehäuse
3000734
Kabelgehäuse, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 12,4 mm, Höhe: 52,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker