VISU+ 2 RT-D 512 - Visualisierungs-Software
2988722

Laufzeitlizenz für Visu+ mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
Skripte in VBA und IL erstellbar