PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Sicherheitsschaltgerät
2981538

2-kanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Schraubanschlussklemmen, Breite: 45 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Konfiguration per Software (PSR-RSM4)
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Anschlussmöglichkeit von Standardsensoren