PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
Koppelrelais
2981402
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 2 Öffner, 1-kanalig, steckbare Schraubklemme, Breite: 22,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Sicher Ausschalten |
High Demand | |
Low Demand | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 20 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
Rückfallzeit typisch | 20 ms (bei Ansteuerung A1 bei Us) |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,8 W (bei UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², RKontakt = 0,1 ) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
250 V | |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV Basisisolierung (4 kV sichere Trennung, verstärkte Isolierung zwischen A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 zu 43/44, 53/54, 61/62, 71/72) |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 11 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,32 W |
Einschaltstrom | typ. 600 mA (Δt = 200 µs bei Us) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
Anzahl der Ausgänge | 5 |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | max. 6 A |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15, 250 V) |
3 A (DC13, 24 V) | |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (AC15, 250 V) |
4 A (DC13, 24 V) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
3 A (Öffner) | |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (Schließer, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (Schließer, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (Schließer, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (Schließer, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (Schließer, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 W (Schließer, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 42 W (Schließer, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (Schließer, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Schließer, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG NEOZED (Öffner) |
4 A gL/gG NEOZED (Schließer, Low-Demand) | |
10 A gL/gG NEOZED (Schließer) | |
Relais: Rückmeldestrompfade (61/62, 71/72) | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Kontaktausführung | 2 Rückmeldestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (DC13, 24 V) |
3 A (AC15, 250 V) | |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (DC13, 24 V) |
4 A (AC15, 250 V) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
3 A (Öffner) | |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (siehe Derating) |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
4 A gL/gG NEOZED (Öffner, Low-Demand) | |
10 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 114,5 mm |
Tiefe | 99 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2981402 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA162 |
GTIN | 4017918944179 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 177,03 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150,18 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
1- oder 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 2 Rückmeldestrompfade
120 V-Variante
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg