PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Erweiterungsmodul
2981046
Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Erweiterungsmodul |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,21 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV: zwischen allen Strompfaden und Gehäuse Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 und 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 81 mA (AC) |
typ. 71 mA (DC) | |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,94 W (AC) |
typ. 1,7 W (DC) | |
Einschaltstrom | typ. 175 mA (Δt = 5 ms bei Us) |
Filterzeit | 2 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64) | |
Anzahl der Ausgänge | 5 |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
Relais: Meldestrompfad (71/72) | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
Relais: Rückmeldestrompfad (11/12) | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
min. 5 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | max. 20 A (Δt 100 ms) |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 |
Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | siehe Lastgrenzkurve |
Ausgangssicherung | 6 A (gL/gG) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2981046 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA152 |
GTIN | 4017918915520 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20,4 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Ihre Vorteile
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg