UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - Aktivmodul
2979469

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringe Baubreiten von nur 55 mm (8 Kanäle) bzw. 202 mm (32 Kanäle)
LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung
Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Schließerkontakt