PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B
-
Sicherheitsrelais
2963776
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Ansteuerung | 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | typ. 100 ms (bei Us manueller, überwachter Start) |
Rückfallzeit typisch | typ. 20 ms (bei Us bei Anforderung über Sensorkreis) |
typ. 45 ms (bei Us/bei Anforderung über A1) | |
Wiederbereitschaftszeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
1 s (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A²,PGesamt max = 2,04 W + 14,4 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 70 mA (bei US) |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,68 W |
Einschaltstrom | < 3,5 A (typ. bei US, Δt = 3 ms) |
Filterzeit | 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: Logik (S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
Einschaltstrom | < 100 mA (typ. bei US an S12) |
> -100 mA (typ. bei US an S22) | |
Filterzeit | Keine Testpulse erlaubt |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 38 mA (typ. bei US an S12) |
-38 mA (typ. bei US an S22) | |
Digital: Startkreis (S34) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Einschaltstrom | < 6 mA (typ. bei US) |
Filterzeit | Keine Testpulse erlaubt |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | 1 mA (typ. bei US) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 3 |
Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG (High-Demand) |
4 A gL/gG (Low-Demand) | |
Relais: Meldestrompfad (41/42) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Meldestrompfad) |
Quadr. Summenstrom | 36 A2 (siehe Derating) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | Derating und Lastgrenzkurve beachten |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Statusanzeige | 3 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2963776 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA112 |
GTIN | 4017918823627 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 182,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 182,2 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 97f85579-0cfe-4117-89a9-ca88d53b31d6 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
Manuelle, überwachte Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg