UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC
-
Aktivmodul
2962913
VARIOFACE-COMPACT-LINE, Ausgabemodul mit 16 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
32 | |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR-G 24/1 |
Mit Bestückung | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-Karte | 1756-OB32 |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-Karte | QY81P |
QY82P | |
Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-Karte | DDO 353 |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 6,5 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 15 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR-G 24/1 |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Doppelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
125 V DC | |
Schaltspannung minimal | 5 V |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Einschaltstrom maximal | 5 A |
Schaltstrom minimal | 1 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 72 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
50 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
750 VA (250 V AC) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 36 |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 6 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Anschluss für Basismodul | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 20 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 214 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 50,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2962913 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK21B1 |
GTIN | 4017918087517 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 255,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 224,28 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringe Bautiefe von nur 45 mm
Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung
Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Schließerkontakt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg