PT 2X1-VF-230AC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2921365
Schutzstecker mit leckstromfreier Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Reihenschaltung aus Varistor und gasgefülltem Überspannungsableiter zwischen den Signaladern und Erde.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Nennspannung UN | 230 V AC |
Anzeige / Fernmeldung | |
Schaltfunktion | Öffner |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 44,8 mm |
Tiefe | 51,7 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 250 V AC |
Bemessungsstrom | 6 A |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 2 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA (bei UN) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 3 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 500 A |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 8 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 1 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal | 8 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 1,4 kV |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 2 kV |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 1 kV |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 1,4 kV |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde) | ≤ 700 V |
Energieabsorption (2 ms) maximal | 150 J |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 2,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1,8 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 2,6 kV (D1 - 500 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,1 kV (C1 - 500 A) |
≤ 1,5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 1,6 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 1,8 kV (D1 - 500 A) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1,5 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 3 pF |
Widerstand pro Pfad | 0 Ω |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 6 A (gL/gG) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2002 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2921365 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2111 |
GTIN | 4046356286572 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,17 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,33 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg