Relaismodul für digitale Eingangssignale zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230 V AC Feldgeräten. Der Ansteuerpfad ist über eine integrierte austauschbare 1 A Sicherung geschützt. Fällt die Sicherung aus, wird dies durch eine LED signalisiert. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Basiselement. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.
IOA REL 230V DI/1.0A/EX
-
Relaismodul
2910423
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230-V-AC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
ATEX
Zulassungs-ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
Zulassungs-ID: 70134758cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811CSAus
Zulassungs-ID: 70134758Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aktivitätsanzeige für Relaisspule
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
Option zum internen Rangieren (230 V) von angeschlossenen Feldgeräten
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs