VAL-US-120/65/1+0-FM - Überspannungsschutzgerät
2910355

Überspannungsschutzgerät, UL-gelistet Typ 1 und IEC Typ 2, einkanalig mit Fernmeldekontakt, für 120 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
UL-gelistetes Überspannungsschutzgerät (SPD) mit offenen Klemmen
Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Steckbar
Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung