CAB-M104CFM/OE/22/S/ 3M
-
Kabel
2909790
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (49-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: Steckverbinder (1x 104-polig); Kabellänge: 3 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Einseitig offenes Ende
Steckverbinder der AMP M-Serie an einem Ende