Die steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais der Produktfamilie RIFLINE complete sind ebenso wie die Grundsockel nach UL 508 recognized zugelassen. Die entsprechenden Zulassungen sind bei den jeweiligen Einzelkomponenten abrufbar.
RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS
-
Relaismodul
2909773
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relaishaltebügel, steckbarem Entstörmodul und Leistungskontaktrelais mit Prüftaste und integrierter Status-LED. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 120 V AC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Anwendung | Handschalter |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 5x 106 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Sichere Trennung zwischen Eingang und Ausgang |
Basisisolierung zwischen den Wechslern | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 06.07.2025 |
Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,84 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (Eingang / Ausgang) |
4 kV (zwischen den Wechslern) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 96 V AC ... 132 V AC (20 °C) |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
Ansprechzeit typisch | 4 ms ... 10 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 3 ms ... 20 ms |
Spulenspannung | 120 V AC |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 12 V (bei 10 mA) |
Grenzdauerstrom | 5 A (siehe Diagramm) |
Einschaltstrom maximal | 16 A (20 ms, Schließer) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 192 W (bei 24 V DC) |
62 W (bei 48 V DC) | |
42 W (bei 60 V DC) | |
55 W (bei 110 V DC) | |
66 W (bei 220 V DC) | |
2000 VA (bei 250 V AC) | |
Schaltleistung minimal | 120 mW |
Gebrauchskategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (Schließer) |
DC13, 1 A/24 V (Schließer) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 10 (starr) |
20 ... 12 (flexibel) | |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelabmessungen | |
Breite | 16 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 75 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2909773 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6519 |
GTIN | 4055626380261 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 70 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
FBS 2-8 - Steckbrücke 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steckbrücke 3032541
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanschluss 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
UC-TM 16 - Marker für Klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Relaissockel 2900930
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987969
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RH-1-H - Haltebügel 2904468
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg