Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externen Stromwandler (90 A) - Präzise Energiemessung, Wirkleistungsmessung, Strom- und Spannungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen. Optional vernetzbar via Gateway an alle gängigen Feldbussysteme.
EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS
-
Motormanagement
2908602
Elektronisches Maschinenmanagement für den Betrieb mit externem Stromwandler (90 A) - präzise Energie-/Wirkleistungsmessung von Motoren, Maschinen oder anderen 3~-Verbrauchern. Frei parametrierbare Schalt-/Meldeschwellen. Kabel separat bestellen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Elektronischer Motormanager |
Produktfamilie | CONTACTRON |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,5 W |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | < 33 mA |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Digitale Eingänge | |
Anzahl der Eingänge | 4 (IN1 - IN4) |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3,3 mA |
Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
19,2 V ("1"-Signal) | |
Versorgung für Digitalausgänge | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsnennspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Leistungsmessung | |
Grundgenauigkeit | typ. 0,25 % (Tu= 20 °C, U= 400 V, Cos Phi= 0,8) |
Leistungsbereich | 138 W ... 62 kW (400 V AC) |
Spannungsmessung / Sternspannung | |
Grundgenauigkeit | typ. 0,5 % |
Spannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
Strommessung | |
Grundgenauigkeit | typ. 0,5 % |
Strombereich | 0,2 A ... 90 A |
Messung über | externen vorgeschalteten Durchsteckstromwandler |
Benennung Ausgang | Rückmeldekontakte O1-O4 |
Hinweis | Die Bedeutung der Rückmeldeausgänge ist frei parametrierbar, siehe Benutzerhandbuch |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (Halbleiterausgang) |
Ausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Dauerlaststrom | 500 mA |
Restspannung | < 100 mV |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Signalanschluss am elektronischen Management-Modul (EMM) | |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 9 |
Signalanschluss am Stromwandlermodul | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 9 |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Datenkommunikationsanzeige | LED grün |
Breite | 22,5 mm |
138 mm | |
Höhe | 99 mm |
45 mm | |
Tiefe | 114,5 mm |
56 mm | |
Durchmesser | 11 mm |
Stromwandler | |
Benennung | Ext 90 CT |
Breite | 138 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 56 mm |
Primär-Rundleiter (Durchmesser) | 11 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2908602 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK7521 |
GTIN | 4055626311777 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 384 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 225,2 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 962b7d63-a983-4b4b-a7c1-711b98e853e4 |
Kompatible Produkte
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Speicherbaustein 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Steckerteil 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Durchgangsklemme 2901667
-
MM-CONF-SET - Konfigurationspaket 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle 2901988
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg