Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Passivmodul
2908497

VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, mit Schraubanschluss, Anschlüsse für externe Energieverteilung, Modulbreite: 128,2 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einzelne FLK-Grundleiste mit 50 Stiften
Gedruckte Kanal-Markierungen
Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse
Anschlüsse für externe Energieverteilung