Ex-ic-Speise- und Eingangstrennverstärker, HART: Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. HART-Signale werden bidirektional übertragen. Der Ausgang lässt sich per DIP-Schalter wahlweise aktiv oder passiv betreiben. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Basiselement. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
Speise-/Eingangstrennverstärker
2908452
Ex ic-Speise- und Eingangstrennverstärker, HART für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente: Überträgt 0/4 ... 20 mA-Signale aus dem Ex-Bereich (Zone 2, CID2) zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Speisetrennverstärker |
Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
Grenzfrequenz (3 dB) | 1,75 kHz (typ.) |
Sprungantwort (10-90%) | < 200 µs (typ.) |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 250 Veff (Bemessungsisolationsspannung (Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, sichere Trennung nach EN 61010-1)) |
2,5 kV (50 Hz, 1 min., Prüfspannung) | |
60 V (Scheitelwert nach IEC/EN/UL/CSA C22.2 60079-11) | |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | ≤ 1600 mW (bei IOUT = 20 mA, 24 V DC, 600 Ω Bürde) |
Signal | |
Eingangssignal | Strom |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (Speisetrenner- und Trennerbetrieb) |
0 mA ... 20 mA (Trennerbetrieb) | |
Transmitterspeisespannung | > 17 V (20 mA) |
Sprungantwort (10-90%) | typ. 300 µs (4 mA ... 20 mA) |
typ. 1000 µs (0 mA ... 20 mA) |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang (aktiv und passiv) |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Isolationsverstärker) |
4 mA ... 20 mA (Speisetrenner- und Trennerbetrieb) | |
Ausgangssignal Strom maximal | 22,5 mA |
Übertragungsverhalten | 1:1 zum Eingangssignal |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
525 Ω (22,5 mA) | |
Restwelligkeit | < 20 mVeff (600 Ω) |
Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff (an 600 Ω) |
Ausgangsverhalten im Fehlerfall | 0 mA (Leitungsbruch im Eingang) |
≥ 22,5 mA (Leitungskurzschluss im Eingang) | |
Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 22,5 mA (nach NE43) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 0 V (nA, nB) |
30 V (nC, nD) | |
30 V (Steuerungsschnittstelle) | |
Eingangsstrom Ii | 100 mA (Steuerungsschnittstelle) |
Induktivität Li | 0 mH |
Kapazität Ci | 0 nF |
Max. Ausgangsspannung Uo | 28 V (nA, nB) |
0 V (nC, nD) | |
Max. Ausgangsstrom Io | 104 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 726 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC (Spitze) |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 0,27 µF |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 1,65 µF |
IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 6,6 µF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 7,3 mH |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 14,7 mH |
IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 29,5 mH |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART |
Grenzfrequenz (3 dB) | > 1,75 kHz (typisch) |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Breite | 9,8 mm |
Höhe | 75,2 mm |
Tiefe | 113,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m (max. Einsatzhöhe üNN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Zertifikat | Sira 17ATEX4208X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
Zertifikat | IECEx SIR 17.0047X |
CSA, USA/Canada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
ANIFW-Gerät zum Anschluss an: Klasse I, II, III, Div. 2, Gruppe A, B, C, D, F, G |
|
Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
Anschluss an: Klasse I, II, III, Div. 2, Gruppe A, B, C, D, F, G | |
Ex ec IIC T4 Gc | |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Zertifikat | PxCIF23UKEX2908452X |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2908452 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK1151 |
GTIN | 4055626446158 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 42,9 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
Kompatible Produkte
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Sockelmodul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Sockelmodul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Sockelmodul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Sockelmodul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Sockelmodul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Sockelmodul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Sockelmodul 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Sockelmodul 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sockelmodul 1065476
Ihre Vorteile
Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
Kanal für Zubehörmarkierung
Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
Signaltrennung bei Prüfabgriffen
Bidirektionale HART-Signalübertragung
Galvanische 3-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg