FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM
-
Kombiableiter Typ 1+2
2908264
Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 142,4 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 8 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 400/690 V AC (TN-S) |
400/690 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 440 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,01 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung | 17,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie | 310 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp | 35 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 17,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 310 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 35 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung | 50 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie | 2500 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp | 100 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 50 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PE) | 50 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 2,5 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (bei In) |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 4,5 kV (bei In) |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 2,5 kV (bei In) |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 580 V AC (5 s / withstand mode) |
800 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 400 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 880 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 440 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 440 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 440 V AC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 25 kA |
Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 3000 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 1800 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1800 V |
Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1500 V |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 400/690 V AC |
Nennlaststrom IL | 50 A |
Energieverteilungssystem | Wye |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
SPD Typ | 2CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2908264 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1172 |
GTIN | 4055626289090 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.498 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.397 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | d10a1bfd-37f7-4479-82c8-c27ca389213c |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2905989
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2907263
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum: kompakte Bauform mit hohem Ableitvermögen bei hoher Nennspannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg