VAL-SEC-T2-48DC-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
2907877
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für DC-Stromquellen.
Produktdetails
Produkttyp | Ersatzstecker |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | DC |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 48 V DC ... 60 V DC |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 11,7 mm |
Höhe | 46,4 mm |
Tiefe | 59,4 mm |
Teilungseinheit | 0,6 TE |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Wirkungsrichtung | (DC+/DC-) - PE |
Nennspannung UN | 60 V AC (TN) |
48 V DC ... 60 V DC | |
Höchste Dauerspannung UC | 75 V DC |
75 V AC | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 50 µA DC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 4 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 4 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 0,2 kA DC (ohne Vorsicherung) |
6 kA DC (bei Vorsicherung 20 A gG / B) | |
10 kA AC (Sicherungsautomat C63 A) | |
25 kA AC (bei Vorsicherung bis zu 315 A gG) | |
50 kA AC (bei Vorsicherung bis zu 200 A gG) | |
Schutzpegel Up | ≤ 0,5 kV |
Restspannung Ures | ≤ 0,5 kV (bei In) |
≤ 0,4 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,35 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,3 kV (bei 2 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 87 V DC (5 s / withstand mode) |
100 V AC (5 s / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 20 A DC (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 20 A DC (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
315 A AC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 6000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV | 75 V DC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 50 kA |
Nennspannungsschutz VPR | 400 V |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Schutzpfade | (DC+) - G |
(DC-) - G | |
Nennspannung | 48 V DC |
Energieverteilungssystem | DC |
SPD Typ | 1CA |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2907877 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1353 |
GTIN | 4055626245027 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 49,6 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg