ME 22,5 OT-MSTBO GN
-
Gehäuseoberteil
2907169
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME |
Produktfamilie | ME 22,5.. |
Max. Polzahl | 20 (Rastermaß: 3,5 mm) |
16 (Rastermaß: 5 mm) | |
12 (Rastermaß: 7,25 mm) | |
Enthalten in Set | 2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 4 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,6 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 45,85 mm |
Tiefe ab Auflagefläche Unterteil | 38,5 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 10 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Verrastung mit Gehäuseunterteil |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2907169 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAAD |
GTIN | 4017918126650 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,93 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Leiterplattenstecker 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Leiterplattenstecker 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Leiterplatten-Steckverbinder 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Leiterplatten-Steckverbinder 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Leiterplattenstecker 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Leiterplatten-Grundleiste 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Leiterplatten-Grundleiste 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Leiterplatten-Grundleiste 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Leiterplatten-Grundleiste 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Leiterplatten-Grundleiste 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Leiterplatten-Grundleiste 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Leiterplatten-Grundleiste 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Leiterplatten-Grundleiste 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Leiterplatten-Grundleiste 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Leiterplatten-Steckverbinder 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2202104
-
ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - Gehäuseunterteil 2706027
-
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil 2706030
-
ME 22,5 F-UTG/FE GN - Gehäuseunterteil 2854157
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil 2854212
-
ME 22,5 UT/FE GN - Gehäuseunterteil 2907114
-
ME 22,5 F-UT/FE GN - Gehäuseunterteil 2854160
-
ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - Gehäuseunterteil 2735988
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Gehäuseunterteil 2853394
-
ME 22,5 F-UT BUS/10 GN - Gehäuseunterteil 2735991
-
ME 22,5 F-UT GN - Gehäuseunterteil 2854131
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Gehäuseunterteil 2854209
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil 2279499
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Gehäuseunterteil 2707385
-
ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN - Gehäuseunterteil 2736000
-
ME 22,5 F-UTG GN - Gehäuseunterteil 2854144
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Gehäuseunterteil 2908744
-
ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - Gehäuseunterteil 2735975
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Gehäuseunterteil 2907101
-
ME 22,5 UT GN - Gehäuseunterteil 2907130
-
ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - Gehäuseunterteil 2706014
-
ME 22,5 SF-UT GN - Gehäuseunterteil 2708009
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Gehäuseunterteil 2707408
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Gehäuseunterteil 2908755
-
ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN - Gehäuseunterteil 2706043
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Blindstopfen 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME-SAS MINI - Schirmanschlussschelle 2200456
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg