ME B-22,5 MSTBO GN
-
Blindstopfen
2907156
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 20 mm, Höhe: 19,05 mm, Tiefe: 12,3 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94