Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME B-22,5 MKDSO GN - Blindstopfen
2907143

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MKDSO), Breite: 21 mm, Höhe: 17,05 mm, Tiefe: 8,55 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94