VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
2907042
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für -48VDC-Applikationen, in denen der Rückleiter (Pluspol) geerdet ist, ohne Risikobewertung für die Blitzschutzklassen III und IV, mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Produkttyp | Ableiterkombination |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Abisolierlänge | 6 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 20 (UL) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70,6 mm |
Höhe | 40,6 mm |
Höheneinheit | 1 HE |
Tiefe | 98,1 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-PE |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | N-PE |
L-PE | |
Nennspannung UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,6 mA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 45 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 12,5 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 6,25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 39 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 12,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 0,4 kV |
Restspannung Ures | ≤ 0,4 kV (bei In) |
≤ 0,35 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (bei 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A AC (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 65 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Schutzpfade | L-G |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nennspannung | 60 V DC |
SPD Typ | 1CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 10 ... 2 |
Montageart | Frontplattenmontage |
Artikelnummer | 2907042 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4055626248974 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 251,16 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 251,16 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zweikanal-Überspannungsschutzgerät zur Plattenmontage
Montage rechtwinklig zum Stecker
Basiselement mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Rackmontage von 1U-Panel-Applikationen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg