PLC-ASC-PT100-IN
-
Analogmodul
2906918
Pt 100/Pt 1000 Temperaturmessumformer für PLC logic-Logikmodule (nur Generation 2), 1-kanalig, Signaltyp (Pt 100, Pt 1000) über DIP-Schalter konfigurierbar, Schraubanschluss
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Produkttyp | Erweiterungsmodul |
Produktfamilie | PLC logic |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Bemessungssteuerspeisespannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,1 |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 14 mA |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz |
Analogeingang Widerstand | |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Sensorspeisestrom | 900 µA |
Temperaturmessbereich | -50 °C ... 200 °C |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | 1 % |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
Auflösung | 10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert) |
Analogeingang Widerstand | |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Sensorspeisestrom | 900 µA |
Temperaturmessbereich | -50 °C ... 200 °C |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | 1 % |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V |
Auflösung | 10 Bit (auf 0 bis 1000 skaliert) |
Digital | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Schaltspannungsbereich | 5 V DC ... 30 V DC |
Schaltstrom | ≤ 3 mA |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2906918 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2622 |
GTIN | 4055626153797 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 79,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 53,3 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg