ME B-12,5 MSTBO GN - Blindstopfen
2906856

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 10 mm, Höhe: 19,06 mm, Tiefe: 12,29 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94