TTC-6-TVSD-C-60DC-PT-I
-
Überspannungsschutzgerät
2906850
Überspannungs-Feinschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | TERMITRAB complete |
IEC-Prüfklasse | C3 |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 60 V DC |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 92 mm |
Tiefe | 69,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | PBT |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Wirkungsrichtung | Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 75 V DC |
53 V AC | |
Bemessungsstrom | 10 A (60 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 60 A |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 110 V (C3 - 12 A) |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 1,2 MHz / 150 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω-System | typ. 4 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | 0,6 nF |
Widerstand pro Pfad | ≤ 100 mΩ |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C3 - 12 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (mit Enddeckel) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2906850 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2265 |
GTIN | 4055626137063 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 55adbf8c-6157-4f4e-9aa1-7c10d8d4875f |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
TTC-6-FMRS-PT - Fernmelde-Set 2907811
-
TTC-6-LCP - Deckel 2908729
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
Ihre Vorteile
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg