UNO DC/DC-Wandler mit Basisfunktionalität
Mit den DC/DC-Wandlern der Familie UNO POWER wird der Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage versorgt. Das spart Installationskosten und erhöht die Effizienz des Systems.
UNO-PS/350-900DC/24DC/60W
-
DC/DC-Wandler
2906300
Primär getakteter UNO DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang, zur Tragschienenmontage, Eingang: 350 ... 900 V DC, Ausgang: 24 V DC / 60 W
Produktdetails
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 350 V DC ... 900 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 300 V DC ... 1000 V DC |
Weitbereichseingang | ja |
Spannungsfestigkeit max. | ≤ 1050 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Einschaltstromstoß | < 1 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,38 A2s |
Stromaufnahme | 0,19 A (350 V DC) |
0,07 A (1000 V DC) | |
Einschaltzeit typisch | < 1 s |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 1 A (Charakteristik gPV oder vergleichbar) |
Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | 1000 V DC |
Wirkungsgrad | > 90 % |
Ausgangscharakteristik | U/I |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 2,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | < 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 20 mVSS (bei Nennwerten) |
Ausgangsleistung | 60 W |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,5 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 6,5 W |
Anstiegszeit | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Antwortzeit | < 2 ms |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | nein |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 0,9 x UN: High-Signal |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 8 kV DC (Typprüfung) |
3 kV DC (Stückprüfung) | |
8 kV |
Produkttyp | DC/DC-Wandler |
Produktfamilie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1160000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite | 55 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 84 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Gehäuse | PC |
Material Fußriegel | POM (Polyoxymethylene) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 62109-1 |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Sicherheit von Wechselrichtern zur Anwendung in photovoltaischen Energiesystemen | IEC 62109-1 |
Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | EN 61000-4-11 |
Überspannungskategorie | |
IEC 62109-1 | II |
UL-Zulassungen | UL 1741 |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 10 kHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2906300 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMDU43 |
GTIN | 4055626062648 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 317 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 317 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 21ec55f9-c700-47d5-9399-546a8bea5814 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 10,717 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weiter Eingangsspannungsbereich
Direkte Feldinstallation
Geringer Platzbedarf im Schaltkasten
Vereinfachte Inbetriebnahme
UL 1741-zertifizierter DC/DC-Wandler
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg