PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 - Stromwandler
2906236

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Push-in-Anschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 600 mm Länge / 190 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte