UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R C - Übergabemodul
2906191

VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 IOTA (Hochspannung, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert
Tragschienenmontage
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Kanalweise steckbare 800 mA-Sicherung
Geliefert mit 16 x 5.08 mm-Steckbrücken für optionale, kanalweise Konfiguration als Sicherungsschaltung
Inklusive konformer Beschichtung zum Bauteilschutz