UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L IM
-
Übergabemodul
2905867
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 IOTA (Hochspannung, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Linksseitige Ausführung.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Für die Montage an der linken Schrankseite konzipiert
Tragschienenmontage
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Kanalweise steckbare 800 mA-Sicherung
Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Versorgung auswählbar