EEM-350-D-MCB
-
Messgerät
2905849
Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Produktdetails
Produkttyp | Energiemessgerät |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (EN 61010-1) |
Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Netzart | 3-phasig (4-Leiter) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | Messspannungsversorgung |
Leistungsaufnahme | ≤ 12 VA (2 W) |
Allgemein | |
Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl | 3 |
Eingangssignal Spannung | 5 V DC ±5 % |
Steuerstrom maximal | > 10 mA |
Messen: Spannung | |
Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
Eingangsspannungsbereich | 196 V AC ... 460 V AC (Phase/Phase) |
113 V AC ... 265 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
Überspannungsbelastbarkeit | 460 V AC (dauernd) |
480 V AC (500 ms) | |
Genauigkeit | 0,5 % (Phase/Neutralleiter) |
1 % (Phase/Phase) | |
Messen: Strom | |
Benennung Eingang | Strommesseingang I1, I2, I3 |
Eingangsstrom | 10 A (skalierter Nennstrom) |
65 A (Imax) | |
Überstrombelastbarkeit | 1920 A (10 ms) |
200 A (500 ms) | |
Genauigkeit | 0,5 % |
Messen: Leistung | |
Genauigkeit | 1 % (Wirk- und Scheinleistung) |
Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
Wirkenergie (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Hinweis | andere Anschlüsse |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
Hinweis | Messanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Anzugsdrehmoment | 1,7 Nm ... 3 Nm |
Daten: Modbus RTU/JBUS | |
Schnittstelle | RS-485 |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU/JBUS |
Kommunikationsstandard | RS-485 |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Übertragungsrate Bereich | 4,8 kBit/s ... 9,6 kBit/s |
Adressbereich | 1 ... 247 |
Parität | keine |
Stoppbit | 1 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 67 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP50 (Frontseite) |
IP20 (Rückseite) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 90 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
MID | |
Kennzeichnung | Anhang V |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
Artikelnummer | 2905849 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMC11 |
GTIN | 4055626000855 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 411,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 398,4 g |
Zolltarifnummer | 90303370 |
Ursprungsland | IT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg