UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L
-
Aktivmodul
2905655
VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, linksseitige Ausführung, 3 A, 120 V
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Mit Bestückung | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-Karte | TDOB01 (non-redundant) |
TDOB11 (redundant) | |
TDOB51 (non-redundant) | |
TDOB61 (redundant) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 15 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 120 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 12 V |
Grenzdauerstrom | 3 A (Sicherung eingeschränkt) |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 72 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
360 VA (120 V AC) | |
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | D-SUB-Stecker |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 32 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
Maßzeichnung |
|
Breite | 184 mm |
Höhe | 142,3 mm |
Tiefe | 64,7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 90 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Allgemein | Standard- oder halogenfreie Kabel |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2905655 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK219H |
GTIN | 4055626078007 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 660,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190,5 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8197a3ca-d7dd-41b1-b429-7b77ac11c543 |
Kompatible Produkte
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Einzelrelais 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Sicherungs-Set 2906442
Ihre Vorteile
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Für die Montage an der linken Schrankseite konzipiert
LED-Anzeige für durchgebrannte Sicherung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg