VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
2905650
Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2. Ausführung: 1-kanalig
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Für den Einbau in ein berührgeschütztes Gehäuse. Für Applikationen mit einem UC > 500 V müssen seitliche Abstände sowie Abstände im Anschlussbereich von mindestens 5 mm zwischen verschiedenen aktiven Teilen einschließlich geerdeten Teilen berücksichtigt werden. |
Produkttyp | Basiselement |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Bauform | Basiselement, Tragschienenmontage |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nennspannung UN | 500 V AC |
Anschlussart | Biconnect-Klemmen |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. (UL) |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 (IEC) |
10 ... 2 (UL) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,6 mm |
Höhe | 77,1 mm |
Tiefe | 89,2 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
grau (RAL 7042) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 600 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A (bei serieller Durchverdrahtung mit 16 mm²) |
80 A (bei serieller Durchverdrahtung mit 16 mm²) | |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A AC (gL/gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A (gL/gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | max. 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g |
Vibration (Betrieb) | 5g |
UL-Spezifikationen | |
SPD Typ | 4 (for Type 2 applications) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11/A11 |
Hinweis | 2007 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Einbaulage | horizontal, flach montierte Tragschiene, NS 35 |
Artikelnummer | 2905650 |
Verpackungseinheit | 12 Stück |
Mindestbestellmenge | 12 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4046356983006 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
MPB F600X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Verdrahtungsbrücke 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Verdrahtungsbrücke 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Verdrahtungsbrücke 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Verdrahtungsbrücke 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Verdrahtungsbrücke 2809254
-
MPB 18/4-12 - Verdrahtungsbrücke 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
Ihre Vorteile
Rackmontage von 2U-Panel-Applikationen
Steckrichtung parallel zur Leiterachse
Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Tragschienenmontage
Geeignet für VAL-MS-Stecker vom Typ 1 und Typ 2
Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg