FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1
2905422

Leckstromfreier Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC PLUS 350, für die Strecken L-N und L-PEN.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Niedriger Schutzpegel für direkten Schutz von Endgeräten im Bereich der Hauptverteilung