VAL-SEC-T2-N/PE-175-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
2905356
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecke N-PE.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG