UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul
2905273

16-kanaliges Modul für Honeywell C300 digitale Karten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 1A Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal Schirmanschluss
Je Kanal steckbare 1 A Sicherung
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Digitales Modul mit Schirmanschluss