UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R
-
Übergabemodul
2905134
VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16-Kanal Analogeingangskarten. Kanäle13.....16 haben unterschiedliche Engänge.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal Schirmanschluss
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung