FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC
-
Frontadapter
2904990
Vergossener Frontadapter mit angeschlagenem, halogenfreiem Rundkabel und einer beidseitig umspritzten 50-poligen Federleste zur Anbindung von Yokogawa ProSafe Steuerungen. Kabellänge: 6,0 m
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad) | ≤ 500 mA (im abgerollten Zustand) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-Karte | SDV531 |
SDV531L |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | Yokogawa, I/O-Karten kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm (Verschraubung) |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm (Verschraubung) |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Kabel | |
Länge | 6 m |
UL AWM Style | 21946 |
Polzahl | 50 |
Geschirmt | ja |
Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 11,00 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 114 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 205 mm |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2904990 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK222N |
GTIN | 4046356905930 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.203,33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 333,333 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg