PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsrelais
2904955

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztüren bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 oder 2-kanaliger Betrieb, manueller, überwachter Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC, feste Schraubklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
2-kanalige Ansteuerung
1 Freigabestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
Manuelle, überwachte Aktivierung