PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP - Koppelrelais
2904665

Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, Breite 17,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach IEC 61508
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Installation in Zone 2 zulässig
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung