PSR-FTB/20/86
-
Filterklemme
2904477
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (20 µF/86 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Filterklemme |
Anwendungsbereich | Funktionale Sicherheit |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,8 W |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC ±20 % (Steuerspannung UST rechts / links) |
Typischer Eingangsstrom bei UN | max. 20 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±20 % (Steuerspannung UST rechts / links) |
Nennausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Steuerspannung UST rechts / links) |
Grenzdauerstrom | max. 2 A (in Summe für OUT1 + OUT2) |
Laststrombereich | 530 mA |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 94 mm |
Tiefe | 80 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2904477 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA35Z |
GTIN | 4046356831512 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1101a723-b1cc-45f7-ab58-ef222f83f9b6 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg